Bodenendblech A2
Termék részletei
Опис продукту
Terméknév
fenékvéglemez kábeltálcához , B100mm , BEB 100 A2
GTIN
4012196232031
ELDAS-szám
127 059 509
Összes árucikkleírás
Kábeltálcák végeinél fenék-megerősítéshez és kábelvédelemként.
Gyártó
OBO Bettermann
Típus
BEB 100 A2
Műszaki adatok
Szín
edelstahl>nemesacél
Anyag
rozsdamentes acél felületkezelés nélkül, utókezelt
Szélesség (mm)
100
Méret
B100mm
Tűzálló kábelrendszerek –
nem
Súly
0,04599
Magasság (mm)
35
Rozsdamentes acél, maratott
nem
Nagyfesztávú kivitel
nem
Osztályozások
ETIM group
EG000004
ETIM class
EC002403
Egyéb
Kiírás
Bottom end plate BEB 100 A2 Floor end plate for cable trays and wide span cable trays, screwable, for floor reinforcement at the ends of the cable tray and as cable protection, with fastening material Material Stainless steel, material no. 1.4301 Width: 100 mm Deliver and mount Brand OBO Bettermann Type: BEB 100 A2 Item no.: 7084013 Unit Piece