Bodenendblech A2
Product details
Product description
Terméknév
fenékvéglemez kábeltálcához , B500mm , BEB 500 A2
GTIN
4012196232277
ELDAS-szám
127 059 549
Összes árucikkleírás
Kábeltálcák végeinél fenék-megerősítéshez és kábelvédelemként.
Gyártó
OBO Bettermann
Típus
BEB 500 A2
Technical data
Szín
edelstahl>nemesacél
Anyag
rozsdamentes acél felületkezelés nélkül, utókezelt
Szélesség (mm)
500
Méret
B500mm
Tűzálló kábelrendszerek –
nem
Súly
0,237
Magasság (mm)
35
Rozsdamentes acél, maratott
nem
Nagyfesztávú kivitel
nem
Classifications
ETIM group
EG000004
ETIM class
EC002403
Other data
Kiírás
Bottom end plate BEB 500 A2 Floor end plate for cable trays and wide span cable trays, screwable, for floor reinforcement at the ends of the cable tray and as cable protection, with fastening material Material Stainless steel, material no. 1.4301 Width: 500 mm Deliver and mount Brand OBO Bettermann Type: BEB 500 A2 Item no.: 7084102 Unit Piece