Termék részletei

Опис продукту
fenékvéglemez kábeltálcához , B200mm , BEB 200 A2
4012196232093
127 059 519
Kábeltálcák végeinél fenék-megerősítéshez és kábelvédelemként.
OBO Bettermann
BEB 200 A2
Műszaki adatok
edelstahl>nemesacél
rozsdamentes acél felületkezelés nélkül, utókezelt
200
B200mm
nem
0,09367
35
nem
nem
Osztályozások
EG000004
EC002403
Egyéb
Bottom end plate BEB 200 A2 Floor end plate for cable trays and wide span cable trays, screwable, for floor reinforcement at the ends of the cable tray and as cable protection, with fastening material Material Stainless steel, material no. 1.4301 Width: 200 mm Deliver and mount Brand OBO Bettermann Type: BEB 200 A2 Item no.: 7084048 Unit Piece