DBLG FS
Detalles del producto
Descripción del producto
Nombre del producto
Distanciador para bandeja de rejilla , B600mm , DBLG 20 600 FS
GTIN
4012195239277
Número ELDAS
127 093 609
Descripción de artículo total
Soporte separador para montar con inclinación bandejas de rejilla sobre el suelo o la pared. En el estribo distanciador pueden montarse los tipos de bandejas de rejilla GRM con alas 35, 55 y 105 mm.
Fabricante
OBO Bettermann
Tipo
DBLG 20 600 FS
Datos técnicos
Colour
zink>zinc
Material
Acero galvanizado en banda
Ancho (mm)
670
Dimensión
B600mm
Peso
0,664
Altura (mm)
20
Longitud (mm)
40
Clasificaciones
ETIM group
EG000004
ETIM class
EC001003
Otros
Texto de oferta
Stand-off bracket DBLG 20 600 FS Stand-off bracket, for mesh cable trays with grid width 50 x 100 mm, perforated, with clamping hook for screwless quick fastening of mesh cable trays, for distance mounting of mesh cable trays on the floor or wall Corrosion protection: Strip galvanised to DIN EN 10346 Width: mm Height: 20 mm Make: OBO BETTERMANN Type: DBLG 20 600 FS Item no.: 6015697 Unit: Piece