DBLG FS
Detalles del producto
Descripción del producto
Nombre del producto
Distanciador para bandeja de rejilla , B50mm , DBLG 20 050 FS
GTIN
4012196961528
Descripción de artículo total
Para levantar bandejas de rejilla del suelo. Utilizable incluso como sujeción a pared.
Fabricante
OBO Bettermann
Tipo
DBLG 20 050 FS
Datos técnicos
Colour
zink>zinc
Material
Acero galvanizado en banda
Ancho (mm)
120
Dimensión
B50mm
Peso
0,103
Altura (mm)
20
Longitud (mm)
30
Clasificaciones
ETIM group
EG000004
ETIM class
EC001003
Otros
Texto de oferta
Stand-off bracket DBLG 20 050 FS Stand-off bracket, for mesh cable trays with grid width 50 x 100 mm, perforated, with clamping hook for screwless quick fastening of mesh cable trays, for distance mounting of mesh cable trays on the floor or wall Corrosion protection: Strip galvanised to DIN EN 10346 Width: mm Height: 20 mm Make: OBO BETTERMANN Type: DBLG 20 050 FS Item no.: 6015646 Unit: Piece