DBLG FS
Detalles del producto
Descripción del producto
Nombre del producto
Distanciador para bandeja de rejilla , B100mm , DBLG 20 100 FS
GTIN
4012196961580
Número ELDAS
127 009 069
Descripción de artículo total
Soporte separador para montar con inclinación bandejas de rejilla sobre el suelo o la pared. En el estribo distanciador pueden montarse los tipos de bandejas de rejilla GRM con alas 35, 55 y 105 mm.
Fabricante
OBO Bettermann
Tipo
DBLG 20 100 FS
Datos técnicos
Colour
zink>zinc
Material
Acero galvanizado en banda
Ancho (mm)
170
Dimensión
B100mm
Peso
0,12076
Altura (mm)
20
Longitud (mm)
30
Clasificaciones
ETIM group
EG000004
ETIM class
EC001003
Otros
Texto de oferta
Stand-off bracket DBLG 20 100 FS Stand-off bracket, for mesh cable trays with grid width 50 x 100 mm, perforated, with clamping hook for screwless quick fastening of mesh cable trays, for distance mounting of mesh cable trays on the floor or wall Corrosion protection: Strip galvanised to DIN EN 10346 Width: mm Height: 20 mm Make: OBO BETTERMANN Type: DBLG 20 100 FS Item no.: 6015654 Unit: Piece