DBLG FS
Product details
Product description
Nombre del producto
Distanciador para bandeja de rejilla , B400mm , DBLG 20 400 FS
GTIN
4012196961764
Número ELDAS
127 009 099
Descripción de artículo total
Soporte separador para montar con inclinación bandejas de rejilla sobre el suelo o la pared.
Fabricante
OBO Bettermann
Tipo
DBLG 20 400 FS
Technical data
Colour
zink>zinc
Material
Acero galvanizado en banda
Ancho (mm)
470
Dimensión
B400mm
Peso
0,467
Altura (mm)
20
Longitud (mm)
40
Classifications
ETIM group
EG000004
ETIM class
EC001003
Other data
Texto de oferta
Stand-off bracket DBLG 20 400 FS Stand-off bracket, for mesh cable trays with grid width 50 x 100 mm, perforated, with clamping hook for screwless quick fastening of mesh cable trays, for distance mounting of mesh cable trays on the floor or wall Corrosion protection: Strip galvanised to DIN EN 10346 Width: mm Height: 20 mm Make: OBO BETTERMANN Type: DBLG 20 400 FS Item no.: 6015689 Unit: Piece