Terazzo Schalkörper
Termék részletei
Опис продукту
Terméknév
zsalutest csiszolt esztrich-hez , Ø270x55 , SK RK4R
GTIN
4012196633944
Összes árucikkleírás
Polírozásra alkalmas zsalutest R4-es névleges méretű szintezhető kazetta fugamentes közvetlen beépítéshez kész felületű esztrich és terazzo burkolathoz. A zsalutestet a R4-es névleges mérettel rendelkező szerelőfedéllel rendelkező padlódoboz tetejére helyezzük, ezáltal lezárja a doboz és a kazettakeret közötti teret. Az alumíniumlemezből készült védőburkolatot betétként a kazettatestre helyezzük, az esztrich öntését megelőzően, ezután esztrichet vagy a terrazzot már lehet is polírozni.
Gyártó
OBO Bettermann
Típus
SK RK4R
Műszaki adatok
Szín
USER_FILLED_VALUE
Anyag
acél szalaghorganyzott
Méret
Ø270x55
Súly
2,1
Magasság (mm)
55
Osztályozások
ETIM group
EG000005
ETIM class
EC002418
Egyéb
Kiírás
Shuttering unit for cassettes Make: OBO BETTERMANN Type: SK RK4R Item no.: 7404382 Unit: