Terazzo Schalkörper
Termék részletei
Опис продукту
Terméknév
zsalutest csiszolt esztrich-hez , 253x253x55 , SK RK4
GTIN
4012196633937
Összes árucikkleírás
Polírozásra alkalmas zsalutest 4-es névleges méretű szintezhető kazetta fugamentes közvetlen beépítéshez kész felületű esztrich és terazzo burkolathoz. A zsalutestet a 4-es névleges mérettel rendelkező szerelőfedéllel rendelkező padlódoboz tetejére helyezzük, ezáltal lezárja a doboz és a kazettakeret közötti teret. Az alumíniumlemezből készült védőburkolatot betétként a kazettatestre helyezzük, az esztrich öntését megelőzően, ezután esztrichet vagy a terrazzot már lehet is polírozni.
Gyártó
OBO Bettermann
Típus
SK RK4
Műszaki adatok
Szín
USER_FILLED_VALUE
Anyag
acél szalaghorganyzott
Szélesség (mm)
198
Méret
253x253x55
Súly
1,355
Magasság (mm)
55
Hossz (mm)
198
Osztályozások
ETIM group
EG000005
ETIM class
EC002418
Egyéb
Kiírás
Shuttering unit for cassettes Make: OBO BETTERMANN Type: SK RK4 Item no.: 7404380 Unit: