Terazzo Schalkörper
Termék részletei
Опис продукту
Terméknév
zsalutest csiszolt esztrich-hez , , SK RKR9
GTIN
4012196332045
Összes árucikkleírás
Polírozásra alkalmas zsalutest R9-es névleges méretű szintezhető kazetta fúgamentes közvetlen beépítéshez kész felületű esztrich és terazzo burkolathoz. A zsalutestet a R9-es névleges mérettel rendelkező szerelőfedéllel rendelkező padlódoboz tetejére helyezzük, miáltal az lezárja a doboz és a kazettakeret közötti teret. Az alumíniumlemezből készült védőburkolatot betétként a kazettatestre helyezzük, az esztrich megmunkálását megelőzően, eztán esztrichet vagy a terrazzot már lehet is polírozni.
Gyártó
OBO Bettermann
Típus
SK RKR9
Műszaki adatok
Szín
USER_FILLED_VALUE
Anyag
rozsdamentes acél
Súly
2,2
Magasság (mm)
55
Osztályozások
ETIM group
EG000005
ETIM class
EC002418
Egyéb
Kiírás
Shuttering unit for cassettes Make: OBO BETTERMANN Type: SK RKR9 Item no.: 7404376 Unit: