Termék részletei

Опис продукту
TP függesztő oszlop , L645mm , TPS 645 FS
4012196199457
127 080 199
TP-oszlop vízszintes betonfödémekre történő rögzítéshez.
OBO Bettermann
TPS 645 FS
Műszaki adatok
zink>cink
acél szalaghorganyzott
60
L645mm
nem
0,99
120
645
Osztályozások
EG000004
EC000082
Egyéb
TP suspended support TPS 645 FS Trapezoidal profile, version with special perforation, can be used as a light-duty suspended support, for fastening on horizontal concrete ceilings Corrosion protection: Strip galvanised according to DIN EN 10346 Dimensions: 20 x 60 x 2 mm Width: 645 mm Load capacity: kN Deliver and mount Make: OBO Bettermann Type: TPS 645 FS Item no.: 6364365 Unit: Piece