TP függesztett oszlop FS
Termék részletei
Опис продукту
Terméknév
TP függesztő oszlop , L445mm , TPS 445 FS
GTIN
4012196199334
ELDAS-szám
127 080 179
Összes árucikkleírás
TP-oszlop vízszintes betonfödémekre történő rögzítéshez.
Gyártó
OBO Bettermann
Típus
TPS 445 FS
Műszaki adatok
Szín
zink>cink
Anyag
acél szalaghorganyzott
Szélesség (mm)
60
Méret
L445mm
Tűzálló kábelrendszerek –
nem
Súly
0,73
Magasság (mm)
120
Hossz (mm)
445
Osztályozások
ETIM group
EG000004
ETIM class
EC000082
Egyéb
Kiírás
TP suspended support TPS 445 FS Trapezoidal profile, version with special perforation, can be used as a light-duty suspended support, for fastening on horizontal concrete ceilings Corrosion protection: Strip galvanised according to DIN EN 10346 Dimensions: 20 x 60 x 2 mm Width: 445 mm Load capacity: kN Deliver and mount Make: OBO Bettermann Type: TPS 445 FS Item no.: 6364322 Unit: Piece