TP függesztett oszlop FS
Termék részletei
Опис продукту
Terméknév
TP függesztő oszlop , L545mm , TPS 545 FS
GTIN
4012196199396
ELDAS-szám
127 080 189
Összes árucikkleírás
TP-oszlop vízszintes betonfödémekre történő rögzítéshez.
Gyártó
OBO Bettermann
Típus
TPS 545 FS
Műszaki adatok
Szín
zink>cink
Anyag
acél szalaghorganyzott
Szélesség (mm)
60
Méret
L545mm
Tűzálló kábelrendszerek –
nem
Súly
0,8
Magasság (mm)
120
Hossz (mm)
545
Osztályozások
ETIM group
EG000004
ETIM class
EC000082
Egyéb
Kiírás
TP suspended support TPS 545 FS Trapezoidal profile, version with special perforation, can be used as a light-duty suspended support, for fastening on horizontal concrete ceilings Corrosion protection: Strip galvanised according to DIN EN 10346 Dimensions: 20 x 60 x 2 mm Width: 545 mm Load capacity: kN Deliver and mount Make: OBO Bettermann Type: TPS 545 FS Item no.: 6364349 Unit: Piece