Tabique separador DD
Product details
Product description
Nombre del producto
Tabique separador para bandeja portacables , 110x2995 , TSG 110 DD
GTIN
4012195694700
Número ELDAS
127 063 699
Descripción de artículo total
Tabique separador para separar cables de diferentes tensiones y funciones.
Fabricante
OBO Bettermann
Tipo
TSG 110 DD
Technical data
Colour
zink>zinc
Material
Acero Galvanizado en banda cinc/aluminio, Double Dip
Espesor de chapa (mm)
0,75
Dimensión
110x2995
Mantenimiento de función
no
Peso
0,85
Altura (mm)
110
Longitud (mm)
3000
Acero inoxidable, barnizado
no
Classifications
ETIM group
EG000004
ETIM class
EC001000
Other data
Texto de oferta
Barrier strip TSG 110 DD Barrier strip to separate cables, for installation in cable trays with fastening accessories Corrosion protection strip galvanised to DIN EN 10346 Side height: 110 mm Length: 3000 mm Deliver and mount Brand OBO Bettermann Type: TSG 110 DD Item no.: 6062335 Unit m