Tabique separador DD
Detalles del producto
Descripción del producto
Nombre del producto
Tabique separador para bandeja portacables , 30x2995 , TSG 30 DD
GTIN
4012195694663
Número ELDAS
127 063 659
Descripción de artículo total
Tabique separador para separar cables de diferentes tensiones y funciones.
Fabricante
OBO Bettermann
Tipo
TSG 30 DD
Datos técnicos
Colour
zink>zinc
Material
Acero Galvanizado en banda cinc/aluminio, Double Dip
Espesor de chapa (mm)
0,75
Dimensión
30x2995
Mantenimiento de función
no
Peso
0,38
Altura (mm)
30
Longitud (mm)
3000
Acero inoxidable, barnizado
no
Clasificaciones
ETIM group
EG000004
ETIM class
EC001000
Otros
Texto de oferta
Barrier strip TSG 30 DD Barrier strip to separate cables, for installation in cable trays, without fastening accessories Corrosion protection: Strip galvanised zinc/aluminium, Double Dip according to DIN EN 10346 Side height: 30 mm Length: 3000 mm Deliver and mount Make: OBO Bettermann Type: TSG 30 DD Item no.: 6062314 Unit: m