Tabique separador DD
Detalles del producto
Descripción del producto
Nombre del producto
Tabique separador para bandeja portacables , 45x2995 , TSG 45 DD
GTIN
4012195694670
Número ELDAS
127 063 669
Descripción de artículo total
Tabique separador para separar cables y conductos de diferentes tensiones y funciones.
Fabricante
OBO Bettermann
Tipo
TSG 45 DD
Datos técnicos
Colour
zink>zinc
Material
Acero Galvanizado en banda cinc/aluminio, Double Dip
Espesor de chapa (mm)
0,75
Dimensión
45x2995
Mantenimiento de función
no
Peso
0,46812
Altura (mm)
45
Longitud (mm)
3000
Acero inoxidable, barnizado
no
Clasificaciones
ETIM group
EG000004
ETIM class
EC001000
Otros
Texto de oferta
Barrier strip 45 mm,for separation of cables of different voltages or functions. Possibility of time-saving, screwless fastening on cable trays, cable ladders and mesh cable trays using clamping pieces. Corrosion protection: Strip galvanised zinc/aluminium, Double Dip according to DIN EN 10346 Side height: 45 mm Length: 3000 mm Make: OBO Bettermann Type: TSG 45 DD Item no.: 6062321 Deliver and mount Unit: m