Detalles del producto

Descripción del producto
Soporte/perfil TP , L645mm , TPS 645 FS
4012196199457
127 080 199
Perfil TP para la fijación en techos de hormigón horizontales.
OBO Bettermann
TPS 645 FS
Datos técnicos
zink>zinc
Acero galvanizado en banda
60
L645mm
no
0,99
120
645
Clasificaciones
EG000004
EC000082
Otros
TP suspended support TPS 645 FS Trapezoidal profile, version with special perforation, can be used as a light-duty suspended support, for fastening on horizontal concrete ceilings Corrosion protection: Strip galvanised according to DIN EN 10346 Dimensions: 20 x 60 x 2 mm Width: 645 mm Load capacity: kN Deliver and mount Make: OBO Bettermann Type: TPS 645 FS Item no.: 6364365 Unit: Piece