Quadratische Schwerlastkassetten
Product details
Product description
Nombre del producto
Caja cuadrada SL1 tapa para cuerpo de tubo , 243x243x100 , RKFN3 9 V SL1 16
GTIN
4012197278298
Descripción de artículo total
Conjunto de tapa y marco cuadrado de altura regulable y alta resistencia para tubos de tamaño nominal 9 para montar dispositivos de instalación en sistemas de canalización, suelos dobles y huecos en suelos limpiados en seco o en húmedo en interiores. Clase de carga 1 a 10 kN. Para la instalación de 3 soportes universales UT4 para 9 mecanismos individuales con anillo/estribo de soporte o 12 dispositivos Modul 45®. Pueden instalarse 3 tapas ciegas de protección APMT5. El tubo no viene incluido. Conjunto de tapa y marco cuadrado de altura regulable y alta resistencia para tubos de tamaño nominal 9 para montar dispositivos de instalación en sistemas de canalización, suelos dobles y huecos en suelos limpiados en seco o con agua en zonas interiores. Clase de carga 1 hasta 10 kN. Caja de nivelación para cargas pesadas, 3 cajones. Pueden instalarse 3 tapas ciegas de protección APMT5.
Fabricante
OBO Bettermann
Tipo
RKFN3 9 V SL1 16
Technical data
Colour
USER_FILLED_VALUE
Material
Acero inoxidable
Ancho (mm)
243
Dimensión
243x243x100
Peso
4,9
Altura (mm)
105
Longitud (mm)
243
Classifications
ETIM group
EG000005
ETIM class
EC002603
Other data
Texto de oferta
Square cassette SL1 Make: OBO BETTERMANN Type: RKFN3 9 V SL1 16 Item no.: 7408938 Unit: