Detalles del producto

Descripción del producto
Caja cuadrada SL1 tapa para cuerpo de tubo , 199x199x100 , RKFN3 4 V SL1 15
4012197278250
Conjunto de tapa y marco cuadrado de altura regulable y alta resistencia para tubos de tamaño nominal 4 para montar dispositivos de instalación en sistemas de canalización, suelos dobles y huecos en suelos limpiados en seco o en húmedo en interiores. Clase de carga 1 a 10 kN. Para la instalación de 2 soportes universales UT3 para 4 dispositivos de instalación individual con anillo/soporte de soporte o 6 dispositivos Modul 45® Pueden instalarse 2 tapas ciegas APMT2. El tubo no viene incluido.
OBO Bettermann
RKFN3 4 V SL1 15
Datos técnicos
USER_FILLED_VALUE
Acero inoxidable
199
199x199x100
3,34
105
199
Clasificaciones
EG000005
EC002603
Otros
Square cassette SL1 Make: OBO BETTERMANN Type: RKFN3 4 V SL1 15 Item no.: 7408926 Unit: