Quadratische Schwerlastkassetten
Product details
Product description
Nombre del producto
Caja cuadrada SL1 de tapa ciega , 243x243x105 , RKN3 9 V SL1 21
GTIN
4012197278281
Descripción de artículo total
Conjunto de tapa y marco cuadrado de altura regulable y alta resistencia "ciego" de tamaño nominal 9 para crear una abertura de inspección. Montaje en sistemas de canalización, suelos dobles y huecos en suelos limpiados en seco o en húmedo en interiores. Clase de carga 1 a 10 kN. Sólo son apropiados para pavimentos pulidos. Para la instalación de 3 soportes universales UT4 para 9 mecanismos individuales con anillo/estribo de soporte o 12 dispositivos Modul 45®. Pueden instalarse 3 tapas ciegas APMT5.
Fabricante
OBO Bettermann
Tipo
RKN3 9 V SL1 21
Technical data
Colour
USER_FILLED_VALUE
Material
Acero inoxidable
Ancho (mm)
243
Dimensión
243x243x105
Peso
5,4
Altura (mm)
110
Longitud (mm)
243
Classifications
ETIM group
EG000005
ETIM class
EC002603
Other data
Texto de oferta
Square cassette SL1 Make: OBO BETTERMANN Type: RKN3 9 V SL1 21 Item no.: 7408934 Unit: