Geräteeinsatzbausatz
Detalles del producto
Descripción del producto
Nombre del producto
Conjunto portamec. para montaje universal , , GES9-3 KU 7011
GTIN
4012196086689
Descripción de artículo total
Unidad portamecanismos con todos los accesorios de sistema necesarios para el montaje directo en pavimentos en interiores. El volumen de suministro incluye una unidad portamecanismos de tamaño nominal 9 con ángulo de fijación universal y tres soportes universales para 4 mecanismos Modul 45® cada uno. Unidad portamecanismos con marcos protectores de moqueta, tapa abatible y salida de cable a base de poliamida, en color RAL 7011. Con rebaje para el pavimento en la tapa abatible de 10 mm (variable a 3, 5 u 8 mm).
Fabricante
OBO Bettermann
Tipo
GES9-3 KU 7011
Datos técnicos
Colour
eisengrau RAL 7011>gris hierro RAL 7011
Material
Poliamida
Peso
2,3
Clasificaciones
ETIM group
EG000005
ETIM class
EC000024