Detalles del producto

Descripción del producto
Conjunto portamec. para montaje universal , , GES6-2 KU 7011
4012196086672
Unidad portamecanismos con todos los accesorios de sistema necesarios para el montaje directo en pavimentos en interiores. El volumen de suministro incluye una unidad portamecanismos de tamaño nominal 6 con ángulo de fijación universal y tres soportes universales para 3 mecanismos Modul 45® cada uno. Unidad portamecanismos con marcos protectores de moqueta, tapa abatible y salida de cable a base de poliamida, en color RAL 7011. Con rebaje para el pavimento en la tapa abatible de 10 mm (variable a 3, 5 u 8 mm).
OBO Bettermann
GES6-2 KU 7011
Datos técnicos
eisengrau RAL 7011>gris hierro RAL 7011
Poliamida
2,094
Clasificaciones
EG000005
EC000024