Product details

Product description
Conjunto portamec. para montaje universal , , GES4-2 KU 7011
4012196086665
Unidad portamecanismos con todos los accesorios de sistema necesarios para el montaje directo en pavimentos en interiores. El volumen de suministro incluye una unidad portamecanismos de tamaño nominal 4 con ángulo de fijación universal y dos soportes universales para 3 mecanismos Modul 45® cada uno. Unidad portamecanismos con marcos protectores de moqueta, tapa abatible y salida de cable a base de poliamida, en color RAL 7011. Con rebaje para el pavimento en la tapa abatible de 10 mm (variable a 3, 5 u 8 mm).
OBO Bettermann
GES4-2 KU 7011
Technical data
eisengrau RAL 7011>gris hierro RAL 7011
Poliamida
1,66
Classifications
EG000005
EC000024