Bodenendblech DD
Product details
Product description
Nombre del producto
Chapa final de base para bandeja portacables , B300mm , BEB 300 DD
GTIN
4012196982882
Número ELDAS
127 059 129
Descripción de artículo total
Placa base para refuerzo del suelo en los extremos de las bandejas portacables y como protección para el cable.
Fabricante
OBO Bettermann
Tipo
BEB 300 DD
Technical data
Colour
zink>zinc
Material
Acero Galvanizado en banda cinc/aluminio, Double Dip
Ancho (mm)
300
Dimensión
B300mm
Mantenimiento de función
no
Peso
0,141
Acero inoxidable, barnizado
no
Tipo vano ancho
no
Classifications
ETIM group
EG000004
ETIM class
EC002403
Other data
Texto de oferta
Bottom end plate BEB 300 DD Floor end plate for cable trays and wide span cable trays, screwable, for floor reinforcement at the ends of the cable tray and as cable protection, with fastening material Corrosion protection Strip galvanised zinc/aluminium, Double Dip to DIN EN 10346 Width: 300 mm Deliver and mount Brand OBO Bettermann Type: BEB 300 DD Item no.: 7083630 Unit Piece