Bodenendblech DD
Product details
Product description
Nombre del producto
Chapa final de base para bandeja portacables , B50mm , BEB 050 DD
GTIN
4012196100934
Descripción de artículo total
Placa base para refuerzo del suelo en los extremos de las bandejas portacables y como protección para el cable.
Fabricante
OBO Bettermann
Tipo
BEB 050 DD
Technical data
Colour
zink>zinc
Material
Acero Galvanizado en banda cinc/aluminio, Double Dip
Ancho (mm)
50
Dimensión
B50mm
Mantenimiento de función
no
Peso
0,02215
Acero inoxidable, barnizado
no
Tipo vano ancho
no
Classifications
ETIM group
EG000004
ETIM class
EC002403
Other data
Texto de oferta
Bottom end plate BEB 050 DD Floor end plate for cable trays and wide span cable trays, screwable, for floor reinforcement at the ends of the cable tray and as cable protection, with fastening material Corrosion protection Strip galvanised zinc/aluminium, Double Dip to DIN EN 10346 Width: 50 mm Deliver and mount Brand OBO Bettermann Type: BEB 050 DD Item no.: 7083616 Unit Piece