Bodenendblech DD
Detalles del producto
Descripción del producto
Nombre del producto
Chapa final de base para bandeja portacables , B200mm , BEB 200 DD
GTIN
4012196982943
Número ELDAS
127 059 119
Descripción de artículo total
Placa base para refuerzo del suelo en los extremos de las bandejas portacables y como protección para el cable.
Fabricante
OBO Bettermann
Tipo
BEB 200 DD
Datos técnicos
Colour
zink>zinc
Material
Acero Galvanizado en banda cinc/aluminio, Double Dip
Ancho (mm)
200
Dimensión
B200mm
Mantenimiento de función
no
Peso
0,09367
Acero inoxidable, barnizado
no
Tipo vano ancho
no
Clasificaciones
ETIM group
EG000004
ETIM class
EC002403
Otros
Texto de oferta
Bottom end plate BEB 200 DD Floor end plate for cable trays and wide span cable trays, screwable, for floor reinforcement at the ends of the cable tray and as cable protection, with fastening material Corrosion protection Strip galvanised zinc/aluminium, Double Dip to DIN EN 10346 Width: 200 mm Deliver and mount Brand OBO Bettermann Type: BEB 200 DD Item no.: 7083626 Unit Piece