Bodenendblech A4
Product details
Product description
Nombre del producto
Chapa final de base para bandeja portacables , B300mm , BEB 300 A4
GTIN
4012195866350
Descripción de artículo total
Para el refuerzo de la base en los extremos de la bandeja y como protección de cable.
Fabricante
OBO Bettermann
Tipo
BEB 300 A4
Technical data
Colour
edelstahl>acero inoxidable
Material
Acero inoxidable Pulido, con tratamiento posterior
Ancho (mm)
300
Dimensión
B300mm
Mantenimiento de función
no
Peso
0,141
Altura (mm)
35
Acero inoxidable, barnizado
no
Tipo vano ancho
no
Classifications
ETIM group
EG000004
ETIM class
EC002403
Other data
Texto de oferta
Bottom end plate BEB 300 A4 Make: OBO BETTERMANN Type: BEB 300 A4 Item no.: 7084145 Unit: Piece