Bodenendblech A4
Detalles del producto
Descripción del producto
Nombre del producto
Chapa final de base para bandeja portacables , B100mm , BEB 100 A4
GTIN
4012195866336
Descripción de artículo total
Para el refuerzo de la base en los extremos de la bandeja y como protección de cable.
Fabricante
OBO Bettermann
Tipo
BEB 100 A4
Datos técnicos
Colour
edelstahl>acero inoxidable
Material
Acero inoxidable Pulido, con tratamiento posterior
Ancho (mm)
100
Dimensión
B100mm
Mantenimiento de función
no
Peso
0,04599
Altura (mm)
35
Acero inoxidable, barnizado
no
Tipo vano ancho
no
Clasificaciones
ETIM group
EG000004
ETIM class
EC002403
Otros
Texto de oferta
Bottom end plate BEB 100 A4 Make: OBO BETTERMANN Type: BEB 100 A4 Item no.: 7084141 Unit: Piece