Bodenendblech A4
Detalles del producto
Descripción del producto
Nombre del producto
Chapa final de base para bandeja portacables , B200mm , BEB 200 A4
GTIN
4012195866343
Descripción de artículo total
Para el refuerzo de la base en los extremos de la bandeja y como protección de cable.
Fabricante
OBO Bettermann
Tipo
BEB 200 A4
Datos técnicos
Colour
edelstahl>acero inoxidable
Material
Acero inoxidable Pulido, con tratamiento posterior
Ancho (mm)
200
Dimensión
B200mm
Mantenimiento de función
no
Peso
0,09367
Altura (mm)
35
Acero inoxidable, barnizado
no
Tipo vano ancho
no
Clasificaciones
ETIM group
EG000004
ETIM class
EC002403
Otros
Texto de oferta
Bottom end plate BEB 200 A4 Make: OBO BETTERMANN Type: BEB 200 A4 Item no.: 7084143 Unit: Piece