Chapa final de base para bandeja portacables , B600mm , BEB 600 A2
4012196232338
127 059 559
Para el refuerzo de la base en los extremos de la bandeja y como protección de cable.
OBO Bettermann
BEB 600 A2
edelstahl>acero inoxidable
Acero inoxidable Pulido, con tratamiento posterior
600
B600mm
no
0,284
35
no
no
EG000004
EC002403
Bottom end plate BEB 600 A2 Floor end plate for cable trays and wide span cable trays, screwable, for floor reinforcement at the ends of the cable tray and as cable protection, with fastening material Material Stainless steel, material no. 1.4301 Width: 600 mm Deliver and mount Brand OBO Bettermann Type: BEB 600 A2 Item no.: 7084129 Unit Piece