Bodenendblech A2
Product details
Product description
Nombre del producto
Chapa final de base para bandeja portacables , B500mm , BEB 500 A2
GTIN
4012196232277
Número ELDAS
127 059 549
Descripción de artículo total
Para el refuerzo de la base en los extremos de la bandeja y como protección de cable.
Fabricante
OBO Bettermann
Tipo
BEB 500 A2
Technical data
Colour
edelstahl>acero inoxidable
Material
Acero inoxidable Pulido, con tratamiento posterior
Ancho (mm)
500
Dimensión
B500mm
Mantenimiento de función
no
Peso
0,237
Altura (mm)
35
Acero inoxidable, barnizado
no
Tipo vano ancho
no
Classifications
ETIM group
EG000004
ETIM class
EC002403
Other data
Texto de oferta
Bottom end plate BEB 500 A2 Floor end plate for cable trays and wide span cable trays, screwable, for floor reinforcement at the ends of the cable tray and as cable protection, with fastening material Material Stainless steel, material no. 1.4301 Width: 500 mm Deliver and mount Brand OBO Bettermann Type: BEB 500 A2 Item no.: 7084102 Unit Piece