Bodenendblech A2
Detalles del producto
Descripción del producto
Nombre del producto
Chapa final de base para bandeja portacables , B300mm , BEB 300 A2
GTIN
4012196232154
Número ELDAS
127 059 529
Descripción de artículo total
Para el refuerzo de la base en los extremos de la bandeja y como protección de cable.
Fabricante
OBO Bettermann
Tipo
BEB 300 A2
Datos técnicos
Colour
edelstahl>acero inoxidable
Material
Acero inoxidable Pulido, con tratamiento posterior
Ancho (mm)
300
Dimensión
B300mm
Mantenimiento de función
no
Peso
0,141
Altura (mm)
35
Acero inoxidable, barnizado
no
Tipo vano ancho
no
Clasificaciones
ETIM group
EG000004
ETIM class
EC002403
Otros
Texto de oferta
Bottom end plate BEB 300 A2 Floor end plate for cable trays and wide span cable trays, screwable, for floor reinforcement at the ends of the cable tray and as cable protection, with fastening material Material Stainless steel, material no. 1.4301 Width: 300 mm Deliver and mount Brand OBO Bettermann Type: BEB 300 A2 Item no.: 7084064 Unit Piece