Bodenendblech A4
Product details
Product description
Terméknév
fenékvéglemez kábeltálcához , B600mm , BEB 600 A4
GTIN
4012195866381
Összes árucikkleírás
Kábeltálcák végeinél fenék-megerősítéshez és kábelvédelemként.
Gyártó
OBO Bettermann
Típus
BEB 600 A4
Technical data
Szín
edelstahl>nemesacél
Anyag
rozsdamentes acél felületkezelés nélkül, utókezelt
Szélesség (mm)
600
Méret
B600mm
Tűzálló kábelrendszerek –
nem
Súly
0,284
Magasság (mm)
35
Rozsdamentes acél, maratott
nem
Nagyfesztávú kivitel
nem
Classifications
ETIM group
EG000004
ETIM class
EC002403
Other data
Kiírás
Bottom end plate BEB 600 A4 Make: OBO BETTERMANN Type: BEB 600 A4 Item no.: 7084151 Unit: Piece