Bodenendblech A4
Termék részletei
Опис продукту
Terméknév
fenékvéglemez kábeltálcához , B500mm , BEB 500 A4
GTIN
4012195866374
Összes árucikkleírás
Kábeltálcák végeinél fenék-megerősítéshez és kábelvédelemként.
Gyártó
OBO Bettermann
Típus
BEB 500 A4
Műszaki adatok
Szín
edelstahl>nemesacél
Anyag
rozsdamentes acél felületkezelés nélkül, utókezelt
Szélesség (mm)
500
Méret
B500mm
Tűzálló kábelrendszerek –
nem
Súly
0,237
Magasság (mm)
35
Rozsdamentes acél, maratott
nem
Nagyfesztávú kivitel
nem
Osztályozások
ETIM group
EG000004
ETIM class
EC002403
Egyéb
Kiírás
Bottom end plate BEB 500 A4 Make: OBO BETTERMANN Type: BEB 500 A4 Item no.: 7084149 Unit: Piece