UDSSD 25038
Detalles del producto
Descripción del producto
Nombre del producto
Caja para conj.portamec. para GESR9 , 364x364x97 , UDSSD 25038 R9
GTIN
4012195729891
Descripción de artículo total
Toma de corriente bajo suelo con abertura de montaje fija e invariable de Ø 305 mm, para una unidad del tamaño nominal R9. La abertura de montaje se practica a través de un molde incluido en el volumen de suministro. La caja bajo suelo dispone de aberturas de montaje para caja bajo suelo, de 2 o 3 compartimentos de chapa de acero de tamaño nominal 25038, así como seis tubos de instalación M20 o M25 en los cuatro lados. La caja es apropiada básicamente para su empleo en construcciones de pisos con pavimento de cemento, con una altura de hasta 95 mm.
Fabricante
OBO Bettermann
Tipo
UDSSD 25038 R9
Datos técnicos
Colour
USER_FILLED_VALUE
Material
Acero galvanizado en banda
Ancho (mm)
364
Dimensión
364x364x97
Peso
2,29
Altura (mm)
96
Longitud (mm)
364
OBO_Maß_d_550
305
Clasificaciones
ETIM group
EG000005
ETIM class
EC000893