UDSSD 25038
Product details
Product description
Nombre del producto
Caja para conj.portamec. para GES9 , 308x308x92 , UDSSD 25038 9
GTIN
4012195729839
Descripción de artículo total
Toma de corriente bajo suelo con abertura de montaje fija e invariable, para una unidad del tamaño nominal 9. La abertura de montaje se practica a través de un molde incluido en el volumen de suministro. La caja bajo suelo dispone de aberturas de montaje para caja bajo suelo, de 2 o 3 compartimentos de chapa de acero de tamaño nominal 25038, así como seis tubos de instalación M20 o M25 en los cuatro lados. Las cajas son apropiadas básicamente para su empleo en construcciones de pisos con pavimento de cemento, con una altura de hasta 105 mm.
Fabricante
OBO Bettermann
Tipo
UDSSD 25038 9
Technical data
Colour
USER_FILLED_VALUE
Material
Acero galvanizado en banda
Ancho (mm)
308
Dimensión
308x308x92
Peso
2,26
Altura (mm)
106
Longitud (mm)
308
Classifications
ETIM group
EG000005
ETIM class
EC000893