Tabique separador A4
Product details
Product description
Nombre del producto
Tabique separador para bandeja portacables , 60x2995 , TSG 60 A4
GTIN
4012195694564
Número ELDAS
127 013 649
Descripción de artículo total
Tabique separador para separar cables de diferentes tensiones y funciones.
Fabricante
OBO Bettermann
Tipo
TSG 60 A4
Technical data
Colour
edelstahl>acero inoxidable
Material
Acero inoxidable Pulido, con tratamiento posterior
Espesor de chapa (mm)
0,75
Dimensión
60x2995
Mantenimiento de función
no
Peso
0,59256
Altura (mm)
60
Longitud (mm)
3000
Acero inoxidable, barnizado
no
Classifications
ETIM group
EG000004
ETIM class
EC001000
Other data
Texto de oferta
Barrier strip 60 mm,for separation of cables of different voltages or functions. Possibility of time-saving, screwless fastening on cable trays, cable ladders and mesh cable trays using clamping pieces. Corrosion protection: Bright, reworked according to Side height: 60 mm Length: 3000 mm Make: OBO Bettermann Type: TSG 60 A4 Item no.: 6062086 Deliver and mount Unit: m