Tabique separador A4
Detalles del producto
Descripción del producto
Nombre del producto
Tabique separador para bandeja portacables , 45x2995 , TSG 45 A4
GTIN
4012195694472
Descripción de artículo total
Tabique separador para separar cables de diferentes tensiones y funciones.
Fabricante
OBO Bettermann
Tipo
TSG 45 A4
Datos técnicos
Colour
edelstahl>acero inoxidable
Material
Acero inoxidable Pulido, con tratamiento posterior
Espesor de chapa (mm)
0,75
Dimensión
45x2995
Mantenimiento de función
no
Peso
0,4985
Altura (mm)
45
Longitud (mm)
3000
Acero inoxidable, barnizado
no
Clasificaciones
ETIM group
EG000004
ETIM class
EC001000
Otros
Texto de oferta
Barrier strip 45 mm,for separation of cables of different voltages or functions. Possibility of time-saving, screwless fastening on cable trays, cable ladders and mesh cable trays using clamping pieces. Corrosion protection: Bright, reworked according to Side height: 45 mm Length: 3000 mm Make: OBO Bettermann Type: TSG 45 A4 Item no.: 6062028 Deliver and mount Unit: m