Tabique separador A2
Product details
Product description
Nombre del producto
Tabique separador para bandeja portacables , 85x2995 , TSG 85 A2
GTIN
4012195694601
Descripción de artículo total
Tabique separador para separar cables de diferentes tensiones y funciones.
Fabricante
OBO Bettermann
Tipo
TSG 85 A2
Technical data
Colour
edelstahl>acero inoxidable
Material
Acero inoxidable Pulido, con tratamiento posterior
Espesor de chapa (mm)
0,75
Dimensión
85x2995
Mantenimiento de función
no
Peso
0,74958
Altura (mm)
85
Acero inoxidable, barnizado
no
Classifications
ETIM group
EG000004
ETIM class
EC001000
Other data
Texto de oferta
Barrier strip 85 mm,for separation of cables of different voltages or functions. Possibility of time-saving, screwless fastening on cable trays, cable ladders and mesh cable trays using clamping pieces. Corrosion protection: Bright, reworked according to Side height: 85 mm Length: mm Make: OBO Bettermann Type: TSG 85 A2 Item no.: 6062173 Deliver and mount Unit: m