Tabique separador A2
Detalles del producto
Descripción del producto
Nombre del producto
Tabique separador para bandeja portacables , 30x2995 , TSG 30 A2
GTIN
4012195694502
Descripción de artículo total
Tabique separador para separar cables de diferentes tensiones y funciones.
Fabricante
OBO Bettermann
Tipo
TSG 30 A2
Datos técnicos
Colour
edelstahl>acero inoxidable
Material
Acero inoxidable Pulido, con tratamiento posterior
Espesor de chapa (mm)
0,75
Dimensión
30x2995
Mantenimiento de función
no
Peso
0,40434
Altura (mm)
30
Longitud (mm)
3000
Acero inoxidable, barnizado
no
Clasificaciones
ETIM group
EG000004
ETIM class
EC001000
Otros
Texto de oferta
Barrier strip TSG 30 A2 Barrier strip to separate cables, for installation in cable trays, without fastening accessories Corrosion protection: Bright, reworked according to Side height: 30 mm Length: 3000 mm Deliver and mount Make: OBO Bettermann Type: TSG 30 A2 Item no.: 6062052 Unit: m