Terazzo Schalkörper
Detalles del producto
Descripción del producto
Nombre del producto
Cuerpo para marcos para suelos continuos , Ø270x55 , SK RK4R
GTIN
4012196633944
Descripción de artículo total
Molde lijable para el montaje directo y sin fugas de conjuntos de tapa y marco con altura regulable redondos, tamaño nominal R4, en acabados/suelos de terrazo. El encofrado flotante se coloca sobre las cajas bajo suelo con tapa de montaje de tamaño nominal R4 y se cierra el espacio libre entre caja bajo suelo y cuadros. La tapa protectora de chapa de aluminio se coloca antes de los trabajos de pavimentación en los cuadros de chasis y puede repasarse puliéndola con el pavimento/terrazo.
Fabricante
OBO Bettermann
Tipo
SK RK4R
Datos técnicos
Colour
USER_FILLED_VALUE
Material
Acero galvanizado en banda
Dimensión
Ø270x55
Peso
2,1
Altura (mm)
55
Clasificaciones
ETIM group
EG000005
ETIM class
EC002418
Otros
Texto de oferta
Shuttering unit for cassettes Make: OBO BETTERMANN Type: SK RK4R Item no.: 7404382 Unit: