Terazzo Schalkörper
Detalles del producto
Descripción del producto
Nombre del producto
Cuerpo para marcos para suelos continuos , 253x253x55 , SK RK4
GTIN
4012196633937
Descripción de artículo total
Molde lijable para el montaje directo y sin fugas de conjuntos de tapa y marco con altura regulable, tamaño nominal 4, en acabados/suelos de terrazo. El encofrado flotante se coloca sobre las cajas bajo suelo con tapa de montaje de tamaño nominal 4, y se cierra el espacio libre entre caja bajo suelo y cuadros. La tapa protectora de chapa de aluminio se coloca antes de los trabajos de pavimentación en los cuadros de chasis y puede repasarse puliéndola con el pavimento/terrazo.
Fabricante
OBO Bettermann
Tipo
SK RK4
Datos técnicos
Colour
USER_FILLED_VALUE
Material
Acero galvanizado en banda
Ancho (mm)
198
Dimensión
253x253x55
Peso
1,355
Altura (mm)
55
Longitud (mm)
198
Clasificaciones
ETIM group
EG000005
ETIM class
EC002418
Otros
Texto de oferta
Shuttering unit for cassettes Make: OBO BETTERMANN Type: SK RK4 Item no.: 7404380 Unit: