Perfil colgante FT
Product details
Product description
Nombre del producto
Soporte/perfil TP , L645mm , TPS 645 FT
GTIN
4012196473830
Descripción de artículo total
Perfil TP para la fijación en techos de hormigón horizontales.
Fabricante
OBO Bettermann
Tipo
TPS 645 FT
Technical data
Colour
zink>zinc
Material
Acero Galvanizado por inmersión en caliente
Ancho (mm)
60
Dimensión
L645mm
Mantenimiento de función
no
Peso
1,03
Altura (mm)
120
Longitud (mm)
645
Classifications
ETIM group
EG000004
ETIM class
EC000082
Other data
Texto de oferta
TP suspended support TPS 645 FT Trapezoidal profile, version with special perforation, can be used as a light-duty suspended support, for fastening on horizontal concrete ceilings Corrosion protection: Hot-dip galvanised according to DIN EN ISO 1461 Dimensions: 20 x 60 x 2 mm Width: 645 mm Load capacity: kN Deliver and mount Make: OBO Bettermann Type: TPS 645 FT Item no.: 6364608 Unit: Piece