Detalles del producto

Descripción del producto
Soporte/perfil TP , L545mm , TPS 545 FT
4012196473779
Perfil TP para la fijación en techos de hormigón horizontales.
OBO Bettermann
TPS 545 FT
Datos técnicos
zink>zinc
Acero Galvanizado por inmersión en caliente
60
L545mm
no
0,89
120
545
Clasificaciones
EG000004
EC000082
Otros
TP suspended support TPS 545 FT Trapezoidal profile, version with special perforation, can be used as a light-duty suspended support, for fastening on horizontal concrete ceilings Corrosion protection: Hot-dip galvanised according to DIN EN ISO 1461 Dimensions: 20 x 60 x 2 mm Width: 545 mm Load capacity: kN Deliver and mount Make: OBO Bettermann Type: TPS 545 FT Item no.: 6364500 Unit: Piece