Perfil colgante TP A2
Product details
Product description
Nombre del producto
Soporte/perfil TP , L645mm , TPS 645 A2
GTIN
4012195617877
Descripción de artículo total
Perfil TP para la fijación en techos de hormigón horizontales.
Fabricante
OBO Bettermann
Tipo
TPS 645 A2
Technical data
Colour
edelstahl>acero inoxidable
Material
Acero inoxidable Pulido, con tratamiento posterior
Ancho (mm)
60
Dimensión
L645mm
Mantenimiento de función
no
Peso
0,99
Altura (mm)
120
Longitud (mm)
645
Classifications
ETIM group
EG000004
ETIM class
EC000082
Other data
Texto de oferta
TP suspended support TPS 645 A2 Trapezoidal profile, version with special perforation, can be used as a light-duty suspended support, for fastening on horizontal concrete ceilings Corrosion protection: Bright, reworked according to Dimensions: mm Width: 645 mm Load capacity: kN Deliver and mount Make: OBO Bettermann Type: TPS 645 A2 Item no.: 6364852 Unit: Piece