Perfil colgante TP A2
Detalles del producto
Descripción del producto
Nombre del producto
Soporte/perfil TP , L545mm , TPS 545 A2
GTIN
4012195617860
Descripción de artículo total
Perfil TP para la fijación en techos de hormigón horizontales.
Fabricante
OBO Bettermann
Tipo
TPS 545 A2
Datos técnicos
Colour
edelstahl>acero inoxidable
Material
Acero inoxidable Pulido, con tratamiento posterior
Ancho (mm)
60
Dimensión
L545mm
Mantenimiento de función
no
Peso
0,85
Altura (mm)
120
Longitud (mm)
545
Clasificaciones
ETIM group
EG000004
ETIM class
EC000082
Otros
Texto de oferta
TP suspended support TPS 545 A2 Trapezoidal profile, version with special perforation, can be used as a light-duty suspended support, for fastening on horizontal concrete ceilings Corrosion protection: Bright, reworked according to Dimensions: mm Width: 545 mm Load capacity: kN Deliver and mount Make: OBO Bettermann Type: TPS 545 A2 Item no.: 6364850 Unit: Piece