Product details

Product description
Distanciador para bandeja de rejilla , B200mm , DBLG 20 200 FT
4012196043200
Soporte separador para montar con inclinación bandejas de rejilla sobre el suelo o la pared. En el estribo distanciador pueden montarse los tipos de bandejas de rejilla GRM con alas 35, 55 y 105 mm.
OBO Bettermann
DBLG 20 200 FT
Technical data
zink>zinc
Acero Galvanizado por inmersión en caliente
270
B200mm
0,217
20
30
Classifications
EG000004
EC001003
Other data
Stand-off bracket DBLG 20 200 FT Stand-off bracket, for mesh cable trays with grid width 50 x 100 mm, perforated, with clamping hook for screwless quick fastening of mesh cable trays, for distance mounting of mesh cable trays on the floor or wall Corrosion protection: Hot-dip galvanised to DIN EN ISO 1461 Width: mm Height: 20 mm Make: OBO BETTERMANN Type: DBLG 20 200 FT Item no.: 6015664 Unit: Piece