DBLG FT
Product details
Product description
Nombre del producto
Distanciador para bandeja de rejilla , B50mm , DBLG 20 050 FT
GTIN
4012196042845
Descripción de artículo total
Soporte separador para montar con inclinación bandejas de rejilla sobre el suelo o la pared. En el estribo distanciador pueden montarse los tipos de bandejas de rejilla GRM con alas 35, 55 y 105 mm.
Fabricante
OBO Bettermann
Tipo
DBLG 20 050 FT
Technical data
Colour
zink>zinc
Material
Acero Galvanizado por inmersión en caliente
Ancho (mm)
120
Dimensión
B50mm
Peso
0,107
Altura (mm)
20
Longitud (mm)
30
Classifications
ETIM group
EG000004
ETIM class
EC001003
Other data
Texto de oferta
Stand-off bracket DBLG 20 050 FT Stand-off bracket, for mesh cable trays with grid width 50 x 100 mm, perforated, with clamping hook for screwless quick fastening of mesh cable trays, for distance mounting of mesh cable trays on the floor or wall Corrosion protection: Hot-dip galvanised to DIN EN ISO 1461 Width: mm Height: 20 mm Make: OBO BETTERMANN Type: DBLG 20 050 FT Item no.: 6015648 Unit: Piece