Verbindungsklemme
Product details
Product description
Terméknév
összekötő kapocs körvezetőhöz , 8-10mm , 5001 DIN-FT
GTIN
4012195415879
ELDAS-szám
156 940 419
Összes árucikkleírás
• Fix-Kontakt-szorítócsavarral, anyával és fogazott-alátéttel • 10,2 mm furattal • Előszerelt cink-présöntvény nyomólappal • Megfelel az MSZ EN 62305 követelményeinek
Gyártó
OBO Bettermann
Típus
5001 DIN-FT
Technical data
Szín
USER_FILLED_VALUE
Anyag
acél merítetten tűzihorganyzott
Szélesség (mm)
28
Méret
8-10mm
Súly
0,0745
Magasság (mm)
25
Hossz (mm)
38
Classifications
ETIM group
EG000021
ETIM class
EC000514
Other data
Kiírás
Connection terminal • With Fix-Kontakt clamping bolt, nut and serrated washer • With 10.2 mm drill hole • With pre-mounted thrust piece made of die-cast zinc • Meets the requirements of DIN EN 62305-3 Fit: Rd 8-10 mm Material: Steel Weight: 7.45 kg/100 pc. Brand: OBO BETTERMANN Type: 5001 DIN-FT Item no.: 5304105 Unit: