Termék részletei

Опис продукту
Húzó- és leágazódoboz 80-160 mm esztrich-magassághoz , 400x380x80 , UZD250-4
4012197375324
Padló alatti húzó- és leágazódoboz esztrich-el fedett padló alatti installációs rendszerekhez. Beépítési egységek felszereléséhez a fedélbe (külön rendelhető). Fokozatmentesen szintezhető 80-160 mm esztrich magasságig. Az esztrich az élekkel egy síkba összedolgozhatók. Az esztrich öntése utáni akusztikus leválasztási opcióval és a rendszer tartozékaival nagy teherbírású alkalmazásokhoz is használható. Kábelek és vezetékek bevezetése a 2 rekeszes EÜK csatornába.
OBO Bettermann
UZD250-4
Műszaki adatok
USER_FILLED_VALUE
acél szalaghorganyzott
400
400x380x80
4,66
80
380
Osztályozások
EG000005
EC000893
Egyéb
Junction and branch box Make: OBO BETTERMANN Type: UZD250-4 Item no.: 7410022 Unit: